Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Ventilska stanica, ICF 25-6-42S3-5

027X5008

Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 25-6-42S3-5, Standard spoja: ASME B 16.11, Vrsta spoja: Utični spoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICF 25-6-42S3-5-STD SOC 1"
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta proizvodaICF 25-6-42S3-5
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.729 Kilogram
Neto težina1.478 Kilogram
Volumen56.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255028857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm