Ventilska stanica, ICF 25-4-42S3-20
027X5004
Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 25-4-42S3-20, Standard spoja: ASME B 16.11, Vrsta spoja: Utični spoj
027X5004
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-STD SOC 1" |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Upravljačko rješenje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Vrsta proizvoda | ICF 25-4-42S3-20 |
| Vrsta spoja | Utični spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.729 Kilogram |
| Neto težina | 1.478 Kilogram |
| Volumen | 56.025 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |