Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 20-6-5MA-product-details

Ventilska stanica, ICF 20-6-5MA

027X2994

Ventilska stanica, Vrsta proizvoda: ICF 20-6-5MA, Standard spoja: ASME B 16.11, Vrsta spoja: Utični spoj

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiICAD 600 i kabel
Dimenzija priključka [in]3/4 in
Duljina kabela [in]334.00 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka [mm]20 mm
Vrsta proizvodaICF 20-6-5MA
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.46 Kilogram
Neto težina14.451 Kilogram
Volumen16 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm