Valve station, ICF 20-6-5HMC
027X2992
Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in
027X2992
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | ICAD 600B and cables |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit |
| Naziv proizvoda | Valve station |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Opis proizvoda | Control Solution |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Straightway |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Vrsta proizvoda | ICF 20-6-5HMC |
| Vrsta spoja | Socket weld |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.54 Kilogram |
| Neto težina | 14.78 Kilogram |
| Volumen | 16 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255029014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |