Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

Ventilska stanica, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

Veličina priključka [mm]: 80, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brojpriključaka za odleđivanje [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]2 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MA
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaporni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Položaj bočnog otvoraP1-P3
Položaj priključka za odleđivanjeP2-P4
Karakteristike
Vrijednost
Površinski premazZnCr04
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]80 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1SVA-S 65
Vrsta modula 3ICM 65-A
Vrsta modula 4SVA-S 65
Vrsta proizvodaICF 65-3-43MA
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina33.001 Kilogram
Neto težina33 Kilogram
Volumen17.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm