Ventilska stanica, ICF 50-4-47H50, 50 mm, Standard spoja: EN 10220
027L5086
Veličina priključka [mm]: 50, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
027L5086
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brojpriključaka za odleđivanje [pC] | 2 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICF rezervni dijelovi |
| Kategorija | II |
| Količina bočnih otvora [pC] | 2 pc |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-47H50 |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Modul 1 | Zaporni ventil |
| Modul 2 | FIA 50 filtar |
| Modul 3 | Servoventil |
| Modul 4 | Zaporni ventil |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDCEEACTÜVUA |
| Opis proizvoda | Upravljačko rješenje |
| Oprema | Čep / 2 x kuka za dizanje |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Položaj bočnog otvora | P1-P3 |
| Položaj priključka za odleđivanje | P2-P4 |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | ICF dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Šifra vrste ICF | ICF-50-4-50DSXF5H1SXXXXX2PXX |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka [mm] | 50 mm |
| Veličina priključka bočnog otvora [in] | 3/8 in |
| Veličina priključka otvora za odleđivanje | 33 X 1.5 |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta modula 1 | SVA-S 50 |
| Vrsta modula 2 | FIA 50-150P |
| Vrsta modula 3 | ICSH 50 |
| Vrsta modula 4 | SVA-S 50 |
| Vrsta priključka bočnog otvora | G |
| Vrsta priključka otvora za odleđivanje | M |
| Vrsta proizvoda | ICF 50-4-47H50 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 38.5 Kilogram |
| Neto težina | 29 Kilogram |
| Volumen | 207 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |