Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Ventilska stanica, ICF 50-4-47H50, 40 mm, Standard spoja: EN 10220

027L5075

Veličina priključka [mm]: 40, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brojpriključaka za odleđivanje [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1½ in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]2 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H50
Material quality (EF001257)Other
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Pokrov filtra (bez FIA filtra)
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Zaporni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep / 2 x kuka za dizanje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Položaj bočnog otvoraP1-P3
Položaj priključka za odleđivanjeP2-P4
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-50-4-40DSXF5H1SXXXXX2PXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]40 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in]3/8 in
Veličina priključka otvora za odleđivanje33 X 1.5
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2FIA 50-150P
Vrsta modula 3ICSH 50 2
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta priključka bočnog otvoraG
Vrsta priključka otvora za odleđivanjeM
Vrsta proizvodaICF 50-4-47H50
Vrsta spojaČelni spoj
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39.75 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Volumen213.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428534413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm