Danfoss logo
027L5046 - ICF 50-4-44

Ventilska stanica, ICF 50-4-44, 50 mm, Standard spoja: EN 10220

027L5046

Veličina priključka [mm]: 50, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brojpriključaka za odleđivanje [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]2 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-44
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Pokrov filtra (bez FIA filtra)
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Regulacijski ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep / 2 x kuka za dizanje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Položaj bočnog otvoraP1-P3
Položaj priključka za odleđivanjeP2-P4
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-50-4-50DSXBXIXRBXXXX2MXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]50 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in]3/8 in
Veličina priključka otvora za odleđivanje33 X 1.5
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2ICFB 50
Vrsta modula 3ICLX 50
Vrsta modula 4REG-SB 50
Vrsta priključka bočnog otvoraG
Vrsta priključka otvora za odleđivanjeM
Vrsta proizvodaICF 50-4-44
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina25.66 Kilogram
Neto težina25.66 Kilogram
Volumen333.27 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428917520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm