Danfoss logo
027L5018 - ICF 50-4-43MB

Ventilska stanica, ICF 50-4-43MB, 40 mm, Standard spoja: ASME B 16.11

027L5018

Veličina priključka [mm]: 40, Vrsta spoja: Utični spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. radni tlak [bar]: 52, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brojpriključaka za odleđivanje [pC]2 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]2 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-43MB
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Pokrov filtra (bez FIA filtra)
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaporni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Položaj bočnog otvoraP1-P3
Položaj priključka za odleđivanjeP2-P4
Karakteristike
Vrijednost
Površinski premazZnCr04
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-50-4-40SSXBXMBSXXXXX2LXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]40 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1SVA-S 50
Vrsta modula 2ICFB 50
Vrsta modula 3ICM 50-B
Vrsta modula 4SVA-S 50
Vrsta proizvodaICF 50-4-43MB
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39 Kilogram
Neto težina24.94 Kilogram
Volumen213.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428917803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm