Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standard spoja: ASME B 16.11-product-details

Ventilska stanica, ICF 25-4-42S10, 25 mm, Standard spoja: ASME B 16.11

027L4276

Veličina priključka [mm]: 25, Vrsta spoja: Utični spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]4 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-42S10
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Filtar
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaporni/nepovratni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Položaj bočnog otvoraP2-P3-P5-P6
Površinski premazZnCr04
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-25-4-25SSXFEG2NXXXXX4XXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS 25
Vrsta modula 2ICFF 25E
Vrsta modula 3ICFG 25-15
Vrsta modula 4ICFN 25
Vrsta proizvodaICF 25-4-42S10
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.595 Kilogram
Neto težina15.661 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255107484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm