Danfoss logo
ICF 25-4-11 - 027L4094

Ventilska stanica, ICF 25-4-11, 32 mm, Standard spoja: EN 10220

027L4094

Veličina priključka [mm]: 32, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]4 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-11
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Filtar
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Nepovratni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Položaj bočnog otvoraP2-P3-P5-P6
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-25-4-32DSXFXEHCXXXXX4BXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]32 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in]3/8 in
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS 25
Vrsta modula 2ICFF 25
Vrsta modula 3ICFE 25
Vrsta modula 4ICFC 25
Vrsta priključka bočnog otvoraG
Vrsta proizvodaICF 25-4-11
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.854 Kilogram
Neto težina14.92 Kilogram
Volumen25.849 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428238236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm