Ventilska stanica, ICF 20-2-121L, 15 mm, Standard spoja: ANSI B 36.10
027L3829
Veličina priključka [mm]: 15, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
027L3829
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICF rezervni dijelovi |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-121L ANSI 15 |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Modul 1 | Solenoid valve |
| Modul 2 | Manual opening |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EACTÜVUAUL |
| Opis proizvoda | Upravljačko rješenje |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Pribor proizvoda | ICF dodatni pribor |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Šifra vrste ICF | ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ANSI B 36.10 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka [mm] | 15 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta modula 1 | ICFE 20 |
| Vrsta modula 2 | ICFO |
| Vrsta proizvoda | ICF 20-2-121L |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.066 Kilogram |
| Neto težina | 2.55 Kilogram |
| Volumen | 4.425 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162795781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |