Danfoss logo
Valve Station, ICF 20-2-121H

Ventilska stanica, ICF 20-2-121H, 20 mm, Standard spoja: ASME B 16.11

027L3810

Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Utični spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 1Solenoid valve
Modul 2Gornji pokrov za prekrivanje
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-20-2-20SEHBXXXXXXXXX0LAX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]20 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFE 20-H
Vrsta modula 2ICFB 20
Vrsta proizvodaICF 20-2-121H
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.91 Kilogram
Neto težina3.45 Kilogram
Volumen17.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424545048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm