Danfoss logo
ICF 20-4-90 - 027L3155

Ventilska stanica, ICF 20-4-90, 20 mm, Standard spoja: EN 10220

027L3599

Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]4 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-90
Materijal tijelaČelik
Modul 1Gornji pokrov za prekrivanje
Modul 2Modul za odleđivanje
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Gornji pokrov za prekrivanje
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Položaj bočnog otvoraP2-P3-P5-P6
Površinski premazZnCr04
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-20-4-20DBXD2EXBXXXXX4XXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]20 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFB 20
Vrsta modula 2ICFD 20C
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICFB 20
Vrsta proizvodaICF 20-4-90
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.82 Kilogram
Neto težina13.17 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428535472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm