Danfoss logo
ICF 20-6-2RA - 027L3009 - 027L3398

Ventilska stanica, ICF 20-6-2RB, 20 mm, Standard spoja: EN 10220

027L3398

Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]6 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-2RB
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Filtar
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Ručno otvaranje
Modul 5Ručni regulacijski ventil
Modul 6Zaporni/nepovratni ventil
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Položaj bočnog otvoraP2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-20-6-20DSXFXEXOXRBNX62XX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]20 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in]3/8 in
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS 20
Vrsta modula 2ICFF 20
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICFO 20
Vrsta modula 5ICFR 20B
Vrsta modula 6ICFN 20
Vrsta priključka bočnog otvoraG
Vrsta proizvodaICF 20-6-2RB
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.105 Kilogram
Neto težina9.8 Kilogram
Volumen20.16 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428921046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm