Ventilska stanica, ICF 20-4-99, 20 mm, Standard spoja: EN 10220
027L3122
Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120
027L3122
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICF rezervni dijelovi |
| Kategorija | II |
| Količina bočnih otvora [pC] | 4 pc |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20-4-99 |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Modul 1 | Zaporni ventil |
| Modul 2 | Filtar |
| Modul 3 | Elektromagnetski ventil |
| Modul 4 | Gornji pokrov za prekrivanje |
| Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACTÜVUAUL |
| Opis proizvoda | Upravljačko rješenje |
| Oprema | Čep |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Položaj bočnog otvora | P2-P3-P5-P6 |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | ICF dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Šifra vrste ICF | ICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka [mm] | 20 mm |
| Veličina priključka bočnog otvora [in] | 3/8 in |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta modula 1 | ICFS 20 |
| Vrsta modula 2 | ICFF 20 |
| Vrsta modula 3 | ICFE 20 |
| Vrsta modula 4 | ICFB 20 |
| Vrsta priključka bočnog otvora | G |
| Vrsta proizvoda | ICF 20-4-99 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.635 Kilogram |
| Neto težina | 6.156 Kilogram |
| Volumen | 22.932 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428239769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |