Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Standard spoja: ASME B 16.11-product-details

Ventilska stanica, ICF 20-6-110D2P1, 32 mm, Standard spoja: ASME B 16.11

027L0054

Veličina priključka [mm]: 32, Vrsta spoja: Utični spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/4 in
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaII
Količina bočnih otvora [pC]6 pc
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-110D2P1
Materijal tijelaČelik
Modul 1Zaporni ventil
Modul 2Modul za odleđivanje
Modul 3Gornji pokrov za prekrivanje
Modul 4Nepovratni ventil
Modul 5Gornji pokrov za prekrivanje
Modul 6Zaporni ventil
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
OpremaČep
Položaj bočnog otvoraP2-P4-P5-P7-P9-P10
Karakteristike
Vrijednost
Površinski premazZnCr04
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Šifra vrste ICFICF-20-6-32SSXD1BXC1BXSX6AAX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Veličina priključka [mm]32 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFS 20
Vrsta modula 2ICFD 20-C
Vrsta modula 3ICFB 20
Vrsta modula 4ICFC20-PHIGH-DP
Vrsta modula 5ICFB 20
Vrsta modula 6ICFS 20
Vrsta proizvodaICF 20-6-110D2P1
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.45 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen65.121 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255283195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm