Danfoss logo
Ventilska stanica, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Standard spoja: EN 10220-product-details

Ventilska stanica, ICF 20-2-125LH, NeoCharge, 25 mm, Standard spoja: EN 10220

027L0020

Veličina priključka [mm]: 25, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -45 - 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LH
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 2Gornji pokrov za prekrivanje
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeTÜVUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR507AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-49 °F
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Veličina priključka [mm]25 mm
VrstaNeoCharge
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 1ICFL 20H
Vrsta modula 2ICFB 20
Vrsta proizvodaICF 20-2-125LH
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.83 Kilogram
Neto težina3.41 Kilogram
Volumen4.425 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255247227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm