Danfoss logo
ICF 20 EVRAT-ICFA 20B

Ventilska stanica, ICF 20 EVRAT-ICFA 20B, 20 mm

027L4567

Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Prirubnica, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 42, Raspon temperature [°C]: -40 - 105

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 inch
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]42.0 bar
Maks. radni tlak [psig]610 psig
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 2Filtar
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Ručno otvaranje
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaPrirubniceICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Raspon temperature [°F] [maks.]221 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaNA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina priključka [mm]20 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFA 20B
Vrsta proizvodaICF 20 EVRAT-ICFA 20B
Vrsta spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.342 Kilogram
Neto težina4 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162976906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm