Ventilska stanica, ICF 20 EVRAT, 20 mm
027L4519
Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Prirubnica, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 42, Raspon temperature [°C]: -40 - 105
027L4519
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(b) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | ICF rezervni dijelovi |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 42.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 610 psig |
| Material Description | Valve Station ICF 20 EVRAT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Modul 2 | Filtar |
| Modul 3 | Elektromagnetski ventil |
| Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Ventilska stanica |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opis proizvoda | Upravljačko rješenje |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Pribor proizvoda | PrirubniceICF dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 221 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Šifra vrste ICF | ICF-20-4-25XXXXXXXXXXXXXXYXX |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | NA |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka [mm] | 20 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta modula 2 | ICFF 15 |
| Vrsta modula 3 | ICFE20H |
| Vrsta proizvoda | ICF 20 EVRAT |
| Vrsta spoja | Prirubnica |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.23 Kilogram |
| Neto težina | 4.707 Kilogram |
| Volumen | 6.248 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428884167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |