Danfoss logo
Valve station ICF 15 EVRAT

Ventilska stanica, ICF 15 EVRAT, 15 mm

027L4517

Veličina priključka [mm]: 15, Vrsta spoja: Prirubnica, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 42, Raspon temperature [°C]: -40 - 105

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoICF rezervni dijelovi
Housing material (EF001596)Steel
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]42.0 bar
Maks. radni tlak [psig]610 psig
Material DescriptionValve Station ICF 15 EVRAT
Material quality (EF001257)Other
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Modul 2Filtar
Modul 3Elektromagnetski ventil
Modul 4Ručno otvaranje
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUAUL
Opis proizvodaUpravljačko rješenje
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaPrirubniceICF dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Raspon temperature [°F] [maks.]221 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Šifra vrste ICFICF-15-4-15XXXXXXXXXXXXXXYXX
Skupina proizvodaMultifunkcijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaNA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]15 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta modula 2ICFF 15
Vrsta modula 3ICFE 20
Vrsta modula 4ICF 14
Vrsta proizvodaICF 15 EVRAT
Vrsta spojaPrirubnica
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.683 Kilogram
Neto težina3.335 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428884143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm