Rezervni dio, ICFB SS 20, Gornji pokrov za prekrivanje
027L4787
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFB SS 20, Oznaka vrste: Gornji pokrov za prekrivanje
027L4787
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICFB-SS 20 Blank Cover, Spare part |
| Naziv proizvoda | Valve cover |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Gornji pokrov za prekrivanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFB SS 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.636 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 1.214 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |