Danfoss logo
ICF spare part - ICFW 25 - Welding module 25 DIN

Rezervni dio, ICFW 25, Modul za zavarivanje

027L2265

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFW 25, Oznaka vrste: Modul za zavarivanje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvod25 DIN
Material DescriptionICFW 25, 25 DIN welding module
Naziv proizvodaWelding module
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteModul za zavarivanje
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaICF spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodICFW 25
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.268 Kilogram
Neto težina1.079 Kilogram
Volumen3.416 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428234696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm