Rezervni dio, ICFW 25, Modul za zavarivanje
027L2263
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFW 25, Oznaka vrste: Modul za zavarivanje
027L2263
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 25 SOC |
| Material Description | ICFW 25, 1" SOC welding module |
| Naziv proizvoda | Welding module |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Modul za zavarivanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFW 25 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.404 Kilogram |
| Neto težina | 1.337 Kilogram |
| Volumen | 3.373 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |