Rezervni dio, ICF 20 - 40, Spojnica
027L1266
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICF 20 - 40, Oznaka vrste: Spojnica
027L1266
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/8 - 1/2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za bočne priključke |
| Material Description | Konekcija za bočnu stranu, G3/8"-1/2" |
| Naziv proizvoda | Spojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Spojnica |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICF 20 - 40 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.114 Kilogram |
| Neto težina | 0.111 Kilogram |
| Volumen | 0.14 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |