Rezervni dio, ICFW 20, Modul za zavarivanje
027L1230
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFW 20, Oznaka vrste: Modul za zavarivanje
027L1230
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICFW 20 - Weld module Spare part 3/4 SOC |
| Naziv proizvoda | Welding module |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Modul za zavarivanje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFW 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.716 Kilogram |
| Neto težina | 0.521 Kilogram |
| Volumen | 1.214 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |