Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila, ETS 8M
034G8306
null: 12, Električni priključak: JST XHP-5, Duljina kabela [m]: 0.7
034G8306
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 27.56 in |
| Duljina kabela [m] | 0.700 m |
| Električni priključak | JST XHP-5 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Klasa izolacije | B |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Naziv programa dijelova | ETS 8M |
| Naziv proizvoda | Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | cURus |
| Otpor svitka [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Potrošnja energije [W] | 4.1 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za stupanjski ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon struje [A] | 0.26 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Upotrebljava se za proizvod | ETS 8M |
| Vrsta motora | Uni-polar |
| Vrsta proizvoda | ETS 8M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.188 Kilogram |
| Neto težina | 0.158 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.838 Liter |
| EAN/UPC | 5715162459744 |