Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila, ETS 8M

034G8304

null: 12, Električni priključak: JST XHP-6, Duljina kabela [m]: 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]118.10 in
Duljina kabela [m]3.000 m
Električni priključakJST XHP-6
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacijeB
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Naziv programa dijelovaETS 8M
Naziv proizvodaZavojnica elek. ekspanzijskog ventila
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjecURus
Otpor svitka [Ohm]46.0 Ohm
Potrošnja energije [W]4.1 W
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon struje [A]0.26 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Upotrebljava se za proizvodETS 8M
Vrsta motoraUni-polar
Vrsta proizvodaETS 8M

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.192 Kilogram
Volumen0.858 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424595234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm