Danfoss logo
WEB034G1510

Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila, ETS 5M

034G3874

Vrsta motora: Bipolarni, null: 12, Upotrebljava se za proizvod: ETS 5M, Duljina kabela [m]: 2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]78.74 in
Duljina kabela [m]2.000 m
Duljina zaštitne cijevi [mm]1800.0 mm
Električni priključakMC-RA3.5H04C-0001
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacijeB
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEKE100
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 2.0m 4Pin M/20
Naziv programa dijelovaETS 5METS 5T
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaZavojnica elek. ekspanzijskog ventila
Oblik ambalažeViše pakiranja
Otpor svitka [Ohm]50.0 Ohm
Potrošnja energije [W]2.8 W
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon struje [A]0.24 A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodETS 5METS 5T
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaETS 5M

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Volumen0.489 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255127185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm