Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila, ETS 5M
034G3859
null: 12, Upotrebljava se za proizvod: ETS 5M, Električni priključak: JST XHP-6, Duljina kabela [m]: 1.7
034G3859
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 66.93 in |
| Duljina kabela [m] | 1.700 m |
| Duljina zaštitne cijevi [mm] | 1500.0 mm |
| Električni priključak | JST XHP-6 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Klasa izolacije | B |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 1.7m 6Pin I/40 |
| Naziv programa dijelova | ETS 5METS 5T |
| Naziv proizvoda | Zavojnica elek. ekspanzijskog ventila |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Otpor svitka [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Potrošnja energije [W] | 2.8 W |
| Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon struje [A] | 0.24 A |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ETS 5METS 5T |
| Vrsta motora | Uni-polar |
| Vrsta proizvoda | ETS 5M |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.235 Kilogram |
| Neto težina | 0.091 Kilogram |
| Volumen | 0.5 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |