Elektronički regulacijski ventil, CCMT 24
027H8232
Rashladno sredstvo: R744; R134a; R1234yf, Kv vrijednost [m³/h]: 2.4, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODF, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
027H8232
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 2.784 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | Electric valve spare parts |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | CCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulacijski ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | UAcURus |
| Opis proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] | 90.00 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] | 1305.0 psi |
| Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR744 |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR134aR744 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3 |
| SCIP dossier product name | CCMT |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Standard spoja | EN10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka - lem[in] | 1 1/8 in |
| Veličina priključka - zavar[in] | 1 in |
| Vrsta proizvoda | CCMT 24 |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.968 Kilogram |
| Neto težina | 2.027 Kilogram |
| Volumen | 7.383 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428030656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |