Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

Elektronički regulacijski ventil, CCMT 16

027H8231

Rashladno sredstvo: R744; R134a; R1234yf, Kv vrijednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODF, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoElectric valve spare parts
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]1.600 m³/h
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Naziv proizvodaElektronički regulacijski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeUAcURus
Opis proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Postavka raspona dif. tlaka [bar]90.00 bar
Postavka raspona dif. tlaka [psi]1305.0 psi
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR744
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR744
Raspon temperature [°F] [maks.]140 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Standard spojaEN10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka - lem[in]1 1/8 in
Veličina priključka - zavar[in]1 in
Vrsta proizvodaCCMT 16
Vrsta spojaLemni priključak, ODF
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.928 Kilogram
Neto težina2.558 Kilogram
Volumen7.383 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428030557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm