Danfoss logo
 CCMT 2 Electric reg. valve

Elektronički regulacijski ventil, CCMT 2

027H7200

Rashladno sredstvo: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vrijednost [m³/h]: 0.17, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODF, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoElectric valve spare parts
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.170 m³/h
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionCCMT 2 elektronski regulacioni Ventil
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Naziv proizvodaElektronički regulacijski ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeUAcURus
Opis proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Postavka raspona dif. tlaka [bar]90.00 bar
Postavka raspona dif. tlaka [psi]1305.0 psi
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR744
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR410AR744
Raspon temperature [°F] [maks.]140 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product nameCCMT
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Standard spojaEN10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka - lem[in]5/8 in
Veličina priključka - zavar[in]1/2 in
Vrsta proizvodaCCMT 2
Vrsta spojaLemni priključak, ODF
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.654 Kilogram
Neto težina1.5 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428444972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm