Motorni ventil, ICMTS 20B66, Čelik
027H1093
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 1.6, Maks. radni tlak [bar]: 140
027H1093
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 1.850 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICMTS rezervni dijelovi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss | EKC 326A |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | ICMTS 20-B66 25 DIN *CO2* |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Naziv programa dijelova | ICMTS |
| Naziv proizvoda | Motorni ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CECRNEACUA |
| Opcija ručnog rukovanja | Putem ICAD postavkePutem višenamjenskog alata |
| Opis proizvoda | Visokotlačni ekspanzijski motorni ventili |
| Područje aplikacija | Transkritični CO2 sustavi |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | ICAD priborICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rad ventila | DIREKTNO |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 25.0 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 25.00 mm |
| Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] | 3 s |
| Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | ICMTS 20B66 |
| Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.436 Kilogram |
| Neto težina | 2.424 Kilogram |
| Volumen | 3.473 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |