Danfoss logo
ICMTS, high pressure expansion valve

Motorni ventil, ICMTS 20C, Čelik

027H1087

Veličina izlaznog priključka [mm]: 25, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 4.6, Maks. radni tlak [bar]: 140

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]5.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICMTS rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEKC 326A
Kv vrijednost [m³/h]4.600 m³/h
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionVentil ICMTS 20-C 25 DIN *CO2*
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Naziv programa dijelovaICMTS
Naziv proizvodaMotorni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCECRNEACUA
Opcija ručnog rukovanjaPutem ICAD postavkePutem višenamjenskog alata
Opis proizvodaVisokotlačni ekspanzijski motorni ventili
Područje aplikacijaTranskritični CO2 sustavi
Karakteristike
Vrijednost
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaICAD priborICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaDIREKTNO
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]1 in
Veličina izlaznog priključka [mm]25.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 in
Veličina ulaznog priključka [mm]25.00 mm
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s]3 s
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICMTS 20C
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.088 Kilogram
Neto težina1.962 Kilogram
Volumen3.353 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428237192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm