Elektronički regulacijski ventil, CCMT 10L
027H7278
Rashladno sredstvo: R744, Kv vrijednost [m³/h]: 1.1, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODF, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 9
027H7278
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 1.280 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Electric valve spare parts |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.100 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | CCMT 10L Electric reg. valve |
| MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1305 psig |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulacijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACUAcURus |
| Opis proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Postavka raspona dif. tlaka [bar] | 90.00 bar |
| Postavka raspona dif. tlaka [psi] | 1305.0 psi |
| Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari koje je odobrio UL | R744 |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 131 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -4 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Standard spoja | EN10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka - lem[in] | 5/8 in |
| Veličina priključka - zavar[in] | 1/2 in |
| Vrsta proizvoda | CCMT 10L |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.789 Kilogram |
| Neto težina | 0.659 Kilogram |
| Volumen | 2.236 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162287040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |