Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7250

Elektronički regulacijski ventil, CCMT 3L

027H7241

Rashladno sredstvo: R744, Kv vrijednost [m³/h]: 0.26, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODF, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 9

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.301 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoElectric valve spare parts
Količina po obliku pakiranja9 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.260 m³/h
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionCCMT 3L Electric reg. valve
MaxOPD [bar]90.0 bar
MaxOPD [psig]1305 psig
Naziv proizvodaElektronički regulacijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Postavka raspona dif. tlaka [bar]90.00 bar
Postavka raspona dif. tlaka [psi]1305.0 psi
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR744
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature [°F] [maks.]131 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-4 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Standard spojaEN10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka - lem[in]5/8 in
Veličina priključka - zavar[in]1/2 in
Vrsta proizvodaCCMT 3L
Vrsta spojaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.795 Kilogram
Neto težina0.659 Kilogram
Volumen2.236 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428679053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm