Danfoss logo
SNV Gauge valves

Ventil za mjerač, SNV-SS

148B6545

Vrsta ulaznog priključka: G, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [in]: 1/2 A

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijePriključci manometra
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS G1/2 MAN zaustavni igličasti Vent
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Unutarnji / vanjski ulazVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1/2 A
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 A
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaG
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-SS
Vrsta ulaznog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.736 Kilogram
Neto težina0.524 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.376 Liter
EAN/UPC5702428975407