Danfoss logo
SNV Gauge valves

Ventil za mjerač, SNV-SS

148B4581

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: G

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina ulaza [in]2 in
Duljina ulaza [mm]50 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar M/06
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaEN 10220ISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1/2 A
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi bočni priključak
Vrsta izlaznog priključkaG
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-SS
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.642 Kilogram
Neto težina0.43 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.428 Liter
EAN/UPC5702428845953