Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Ventil za mjerač, SNV-ST

148B4575

Vrsta ulaznog priključka: Usječni prsten, Vrsta izlaznog priključka: Usječni prsten

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
Isti proizvod148B4177
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaDIN 3861DIN 3901
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [mm]10.0 mm
Veličina ulaznog priključka [mm]10.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaUsječni prsten
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-ST
Vrsta ulaznog priključkaUsječni prsten

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.007 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072