Ventil za mjerač, SNV-ST
148B4495
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: NPT, Veličina ulaznog priključka [in]: 1/2
148B4495
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Cr3 / TLP |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina ulaza [in] | 4 in |
| Duljina ulaza [mm] | 100 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | SNV rezervni dijelovi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-W1/2 L100 52 bar I/20 |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Ventil za mjerač |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EACTÜVUA |
| Opis proizvoda | Zaporni igličasti ventil |
| Oprema | Čep |
| Pribor proizvoda | SNV dodatni pribor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.1EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski izlaz | Unutarnje |
| Unutarnji / vanjski ulaz | Vanjski |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1/4 |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 |
| Verzija ventila | Produženi bočni priključak |
| Vrsta izlaznog priključka | NPT |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | SNV-ST |
| Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.94 Kilogram |
| Neto težina | 0.55 Kilogram |
| Volumen | 0.375 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428374965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |