Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Ventil za mjerač, SNV-ST

148B4224

Vrsta ulaznog priključka: NPT, Vrsta izlaznog priključka: NPT, Veličina ulaznog priključka [in]: 1/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCr3 / TLP
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
Isti proizvod148B4564
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja30 pc
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/2MPT-1/2MPT 52 bar I/30
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Unutarnji / vanjski ulazVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1/2
Veličina ulaznog priključka [in]1/2
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaNPT
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-ST
Vrsta ulaznog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.434 Kilogram
Neto težina0.39 Kilogram
Volumen0.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428177214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm