Danfoss logo
Ventil za mjerač, SNV-ST-product-details

Ventil za mjerač, SNV-ST

148B3880

Vrsta ulaznog priključka: G, Vrsta izlaznog priključka: G, Veličina ulaznog priključka [in]: 1/2 A

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
Isti proizvod148B0084
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja30 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [min.]76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaISO 228-1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Unutarnji / vanjski ulazVanjski
Veličina izlaznog priključka [in]1/2 A
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 A
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaG
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-ST
Vrsta ulaznog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.4 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162974520