Ventil za mjerač, SNV-ST
148B3876
Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: G
148B3876
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Cr3 / TLP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina ulaza [in] | 4 in |
| Duljina ulaza [mm] | 100 mm |
| Funkcionalno | SNV rezervni dijelovi |
| Isti proizvod | 148B3874 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30 |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Ventil za mjerač |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EACTÜVUA |
| Opis proizvoda | Zaporni igličasti ventil |
| Oprema | Čep |
| Pribor proizvoda | SNV dodatni pribor |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Standard spoja | EN 10220ISO 228-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji / vanjski izlaz | Vanjski |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1/2 A |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1/2 in |
| Verzija ventila | Produženi bočni priključak |
| Vrsta izlaznog priključka | G |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | SNV-ST |
| Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 630.362 Gram |
| Neto težina | 590.514 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162974469 |