Danfoss logo
SNV - 148B3768, 148B4210, 148B4223

Ventil za mjerač, SNV-ST

148B3768

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Usječni prsten

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCr3 / TLP
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina ulaza [in]4 in
Duljina ulaza [mm]100 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
Isti proizvod148B4210
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 STOP NEEDLE VALVE
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaDIN 3861DIN 3901EN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [mm]10.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi bočni priključak
Vrsta izlaznog priključkaUsječni prsten
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-ST
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.726 Kilogram
Neto težina0.58 Kilogram
Volumen2.858 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428179201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm