Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

Ventil za mjerač, SNV-ST

148B3709

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Usječni prsten

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCr3 / TLP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina ulaza [in]4 in
Duljina ulaza [mm]100 mm
FunkcionalnoSNV rezervni dijelovi
Isti proizvod148B3719
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja6 pc
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar M/06
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACTÜVUA
Opis proizvodaZaporni igličasti ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaSNV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Standard spojaDIN 3861DIN 3901EN 10220
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [mm]10.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1/2 in
Verzija ventilaProduženi bočni priključak
Vrsta izlaznog priključkaUsječni prsten
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaSNV-ST
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.785 Kilogram
Neto težina0.58 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.35 Liter
EAN/UPC5715162974292