Danfoss logo
SNV Gauge valves

Ventil za mjerač, SNV

027X0233

Vrsta ulaznog priključka: NPT, Dimenzija priključka [in]: 1/4, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/4
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil za mjerač
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Vrsta proizvodaSNV
Vrsta spojaNPT
Vrsta ulaznog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.62 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Volumen2.612 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm