Hvatač nečistoća, SNV-ST
027X0153
Vrsta spoja: NPT, Dimenzija priključka [in]: 1/4, Oznaka vrste: Komplet za odvod
027X0153
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1/4 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Hvatač nečistoća |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Zaporni igličasti ventil |
| Oznaka vrste | Komplet za odvod |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Bočni |
| Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Verzija filtra | Standardna verzija |
| Vrsta proizvoda | SNV-ST |
| Vrsta spoja | NPT |
| Vrsta ulaznog priključka | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.72 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 2.612 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |