Danfoss logo
BM valve, with cap

Membranski zaporni ventil, BML 12s

009G0249

Vrsta ulaznog priključka: PRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF, Vrsta izlaznog priključka: PRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF, Veličina ulaza [mm]: 12, Veličina izlaza [mm]: 12

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]1.730 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3, procjena izvora zapaljenjaDa
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoRezervni dijelovi za BM/GBC ventil
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h]1.500 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]36.4 bar
Maks. ispitni tlak [psig]528.0 psig
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionBML 12S Shut off valve with cap MU12
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaMembranski zaporni ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
OpremaBrtveni čep
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaPribor za BM/GBC ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
Radni raspon [bar] [maks.]21 bar
Radni raspon [bar] [min.]-1 bar
Radni raspon [psig] [maks.]304 psig
Radni raspon [psig] [min.]-14 psig
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-67 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerRavno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaPRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaBML 12s
Vrsta ulaznog priključkaPRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.516 Kilogram
Neto težina0.494 Kilogram
Volumen1.615 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428288408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm