Membranski zaporni ventil, BML 6s
009G0209
Vrsta ulaznog priključka: PRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF, Vrsta izlaznog priključka: PRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF, Veličina ulaza [mm]: 6, Veličina izlaza [mm]: 6
009G0209
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3, procjena izvora zapaljenja | Da |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 36.4 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 528.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | BML 6s Shut off valve M/20 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Membranski zaporni ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US LISTEDEACUA |
| Oprema | Brtveni čep |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Pribor za BM/GBC ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Radni raspon [bar] [maks.] | 21 bar |
| Radni raspon [bar] [min.] | -1 bar |
| Radni raspon [psig] [maks.] | 304 psig |
| Radni raspon [psig] [min.] | -14 psig |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -67 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP dossier product name | BML/BMT |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [mm] | 6.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | PRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta proizvoda | BML 6s |
| Vrsta ulaznog priključka | PRODUŽENI KRAJEVI LEMNOG PRIKLJUČKA, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.27 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
| Volumen | 0.704 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |